TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

単相エネルギー測定のリファレンス デザイン

TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

設計ファイル

概要

このデザインでは、MSP430AFE253 を使用した高精度の単相組込みエネルギー測定アプリケーションを実装します。この評価基板 (EVM) は、AC 電圧、AC 電流、有効電力、無効電力、皮相電力、周波数、力率、DC 電圧、DC 電流、DC 有効電力の測定をサポートする機能を内蔵しています。DC または AC モードで動作するための入力電圧を検出する機能があります。また、配線抵抗の影響を補正する機能と EMI フィルタ コンデンサを備えており、EMI フィルタを入力側に接続した場合、電圧と電力の読み取り値が外部メーターの読み取り値と一致します。このリファレンス デザインを使用することで、エネルギー測定機能を製品に追加する必要がある設計者は、この機能を迅速に組み込むことができます。

特長
  • AC 周波数、RMS 電圧、RMS 電流を測定
  • 有効電力、無効電力、皮相電力、力率を誤差 0.5% の高精度で測定
  • 4 AC サイクルまたは 80 ms ごとに測定値を更新
  • 測定値レポートを UART に自動出力
  • AC モードと DC モードの自動検出と切り替え
  • EMI キャパシタおよび配線抵抗補償機能
  • DC キャリブレーションの別途実行は不要
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU247.PDF (2708 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR444.ZIP (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC310.ZIP (13225 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR445.PDF (72 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430AFE2533 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、16KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single-Phase Energy Measurement Reference Design Guide 2014/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。