TIDM-PROXIMITYSENSING

10 cm 静電容量式近接検出リファレンス・デザイン

TIDM-PROXIMITYSENSING

設計ファイル

概要

独自の PinOsc 機能を備えるバリュー・ライン MSP430 マイコン(MSP430G2xx)を使用したこのリファレンス・デザインでは、キャパシタンスを測定するためのシンプルなメカニズムを実装できます。この機能ではタッチ検出が可能となるだけでなく、近接アプリケーションに十分対応できる感度も実現できます。この実装では、10cm を超える距離範囲を実現するための実例を示します。

特長
  • 低消費電力のシンプルな静電容量式近接センシング・アプリケーション
  • MSP430 バリュー・ライン・マイコンで提供される独自のピン発振 I/O の利用
  • 10cm を超える距離範囲検出を実現するための実例
  • ポータブルのバッテリ動作消費者製品に対する「高速 RO」方法の実施
  • すべてのハードウェアおよびソフトウェア設計ファイルが付属
  • 開発に役立つ PC 側 GUI も利用可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR079.PDF (134 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR100.PDF (150 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC055.ZIP (236 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

TIDC058 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 2013年 7月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ