TIDM-RF430-TEMPSENSE
バッテリ・レス NFC/RFID 温度検出パッチ
TIDM-RF430-TEMPSENSE
概要
Battery-less sensor measurements that utilize energy harvesting from the RF field can be implemented in applications ranging from medical, health and fitness, and industrial where instantaneous measurements are required and a battery is not feasible or desired. This design implements a single chip NFC/RFID field powered temperature sensor system with the RF430FRL152H.
特長
- No batteries required
- Single chip design ADC configuration is ""over the air""
- Minimal external components
- Different antenna configurations allow many form factors
- This design has been tested and includes an application report, schematic/PCB design files and software.
Sample code described in this design can be downloaded from the design guide Design Guide: https://www.ti.com/jp/lit/zip/slac692
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCQ9A.PDF (198 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRCR0A.ZIP (1785 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
他のワイヤレス製品
RF430FRL152H — NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイスと 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1