TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC
3 相 BLDC / PMSM 中電圧モーター制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC
概要
センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) を使用して、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターと、ブラシレス AC (BLAC) モーター言い換えると永久磁石同期モーター (PMSM) を動作させ、制御を行います。このデザインは、50V 以下、7A のモーターを対象として高性能、電力効率、コスト効率の優れた制御を実現し、医療用ポンプ、ゲート、リフト、小型ポンプ、ロボット、オートメーションに最適です。このデザインは、センサ付きとセンサレスの各台形波整流モーター制御手法もサポートしています。
特長
- BLDC と、BLAC つまり PMSM の各モーターを駆動します
- FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール) と台形波整流モーターの制御手法を学習し、適用します
- 50V 以下、7A のモーターを対象にして、性能、電力効率、コスト効率の優れたモーター制御を実現します
- C2000™ Piccolo TMS320F28035 マイコンと 3 相モーター・ドライバである DRV8312 を使用してモーターのインテリジェント制御を実装しています
- 55W モーターである NEMA17、動作制御ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート、グラフィカル・インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
- C2000マイコン・ファミリ向けの controlSUITE ソフトウェア・スイートの無償ダウンロードには、ソフトウェア、資料、ハードウェア設計ファイルが付属しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR671.PDF (77 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28035-Q1 — 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5