TIDM-THREEPHASE-BSDC

3 相ブラス付きおよびステッパ・モータ制御ソリューション

TIDM-THREEPHASE-BSDC

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、C2000™ Piccolo™ マイコンと DRV8412 三相モーター・ドライバによる、三相ブラシレス DC モーターまたはシングル・ステッパ・モーター回転用モーター制御ソリューションの実現方法を示すものです。さまざまな条件下で効果を発揮する高集積度のモーター制御およびドライバ・ソリューションであり、50V 時連続 6A(ピーク 12A)で動作するブラシ付モーターおよびステッパ・モーターの開発期間を短縮できます。代表的な用途は医療用ポンプ、ゲート開閉、舞台照明、織物製造機具、産業用またはコンシューマ用ロボットなどです。このリファレンス・デザインのベースとなっているのは DRV8412 評価キットです。

特長

  • 高効率の出力段(最大 97%)、低 RDS(on)MOSFET(TJ = 25°C 時 110 mΩ)を使用
  • 動作時電源電圧最大 52V
  • 低電圧、過熱、過負荷、短絡に対する自己保護回路を内蔵
  • C2000 のオンチップ PWM と ADC ペリフェラルのフィードバックによる閉ループ・デジタル制御
  • C2000 の高性能 ADC、テキサス・インスツルメンツ OPA2350 高速オペアンプ、テキサス・インスツルメンツ REF3025 高精度リファレンス電圧チップによる、高精度の上限側電流センシング
  • ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス、手順をわかりやすく示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに含まれています。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」メニューの「Motor」セクションにある「DRV8412-C2-KIT Brushed and Stepper Motor Control」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR737.PDF (151 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC468.ZIP (14621 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR736.PDF (98 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2350デュアル、単一電源電圧、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors 2014/05/27
ユーザー・ガイド DRV8412-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014/04/29
アプリケーション・ノート Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors Application Report 2014/04/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。