TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン

TIDM-THREEPHASEMETER-F67641

設計ファイル

概要

このデザインは、MSP430F67641 多相メータリング SoC を使用した包括的なスマート メーター設計を実装しています。このデザインは ANSI/IEC Class 0.5 の精度要件をすべて満たしており、付属のファームウェアによって、すべてのエネルギー測定パラメータを計算できます。F67641 SoCは、低コスト多相メータの設計課題に対するシングルチップ ソリューションとして、128KBフラッシュと320セグメントLCDコントローラを内蔵しています。

特長
  • Class 0.5 の精度を持つ低コスト 3 相電気メーター
  • TI のエネルギー ライブラリ ファームウェアにより、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、RMS 電流と RMS 電圧、力率、ライン周波数、基本波と THD の読み取り値など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
  • ZigBee®、Wi-Fi®、Wireless M-Bus、IEEE-802.15.4g などのワイヤレス通信標準規格用のアドオン通信モジュール(2.4GHz と Sub-1GHz の両方で提供)
  • 160 セグメント ディスプレイを内蔵
  • 3 相ライン電圧から電力供給
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR485.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC342.ZIP (359 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC343.ZIP (311 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR486.PDF (104 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430F676413 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-F67641 — MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

このデザインは、MSP430F67641 多相メータリング SoC を使用した包括的なスマート メーター設計を実装しています。このデザインは ANSI/IEC Class 0.5 の精度要件をすべて満たしており、付属のファームウェアによって、すべてのエネルギー測定パラメータを計算できます。F67641 SoCは、低コスト多相メータの設計課題に対するシングルチップ ソリューションとして、128KBフラッシュと320セグメントLCDコントローラを内蔵しています。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-F67641 MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC344 — Class 0.5 Three-Phase Smart Meter Software Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC344 Class 0.5 Three-Phase Smart Meter Software Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/03/27
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 Class 0.5 3 相スマート メーターのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc344 or www.ti.com/lit/xx/tidc344/tidc344.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC344. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015/08/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ