TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

改ざん検出機能付き高精度 3 相電気メーター

TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

設計ファイル

概要

このデザインは、MSP430F6779 スマート メーター SoC を使用して、高精度の 3 相電気メーター システムを実装します。ANSI C12.20 および IEC-62053 Class 0.2 のメーターに関するすべての要件を上回ります。F6779 SoC は、512KB フラッシュを備えた最も集積度の高い多相 e メーター SoC です。これを使用すると、開発者は最高レベルの性能と精度を備えた真のシングルチップ スマート e メーターを作成できます。さらに、この評価基板には改ざん検出機能も搭載されており、公益事業者から電気が盗まれるのを防ぐ方法をエンジニアが開発するのに役立ちます。

特長
  • ANSI と IEC の Class 0.2 精度要件を上回る 3 相電気メーター
  • TI のエネルギー ライブラリ ファームウェアにより、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、RMS 電流と RMS 電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
  • ZigBee®、Wi-Fi®、Wireless M-Bus、IEEE-802.15.4g などのワイヤレス通信標準規格用のアドオン通信モジュール(2.4GHz と Sub-1GHz の両方で提供)
  • 160 セグメント ディスプレイを内蔵
  • 3 相ライン電圧から電力供給
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU201.PDF (204 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR376.PDF (113 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR375.PDF (145 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC256.ZIP (9180 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430F67797 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

EVM430-F6779 — EVM430-F6779 - 3相電子電力計EVM

This EVM430-F6779 is a three-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6779 device. The E-meter has inputs for three voltages and three currents, as well as an additional connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)

販売特約店から購入

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G) 2015年 8月 5日
* 試験報告書 High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data 2014年 1月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ