TIDM-WATERMETER-LCSENSOR
スキャン・インターフェイス (スキャン I/F) を使用する LC センサ用水量計リファレンス・デザイン
TIDM-WATERMETER-LCSENSOR
概要
In battery operated water meter, battery life time over several years is key. One of the challenges is to continuously measure the water flow information while consuming at little energy as possible. The Scan Interface (Scan I/F) sensing peripheral integrated onto the ultra-low power MSP430 microcontroller is solving this problem. In water meter designs, coupled to a LC rotation detection sensor, the Scan I/F is continuously detecting the rotation of the propeller while the rest of the microcontroller is sleeping in low-power mode. The reference design demonstrates a usage example of the Scan I/F to achieve ultra-low power consumption compared with the same detecting methodology using external circuit.
特長
- Supports 2 LC sensor for detecting rotation movement including rotating direction
- Ultra-low power consumption compared with external hardware solution
- Example source code for setting up Scan I/F
- Examples for calibration
- Easy to install daughter sensor board for MSP-TS430PM64 target board
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。