TIPA-050012
TPS65381x-Q1 PMIC (パワー マネージメント IC) を使用する、TMS470 向け電源デザイン
TIPA-050012
概要
この電源デザインでは、TMS470 への電力供給向けに最適化済みのパワーマネージメント IC の概要を示しています。また、技術資料では TPS65381x-Q1 PMIC を安全関連システムに統合するのに役立つ情報を詳細に掲載しています。
TPS65381x-Q1 デバイスは、自動車や産業用の各市場で使用例の多い安全関連アプリケーションのマイコン (MCU) に電力を供給するための設計を採用したマルチレール電源製品です。このデバイスのサポート対象は、TMS570 マイコンや C2000 マイコン ファミリと、デュアル コア ロックステップ (LS) または疎結合 (LC) アーキテクチャを使用する各種マイコンです。
TPS65381x-Q1 デバイスは、マイコン、トランシーバ (CAN または他の規格)、外部センサなどに電力を供給する複数の電源レールを内蔵しています。内部 FET を搭載した非同期整流降圧スイッチ モード パワー コンバータは、入力電力 (バッテリ) を 6V のプリレギュレータ出力に変換します。この 6V は、他のリニア レギュレータへの入力電力になります。
特長:
- 5V リニア レギュレータを内蔵
- VDD1 電圧レギュレータ コントローラを搭載
- センサ電源電圧である VSOUT1 を搭載
- 集積チャージ ポンプ
電源デザインをさらに検索
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1