TIPA-050013
TPS6521815 を使用する NXP i.MX 6Solo、6DualLite 向け電源設計
TIPA-050013
概要
NXP の i.MX 6Solo と 6DualLite の各プロセッサを想定したこの電源デザインは、低コストで小型サイズのディスクリート電源デザインを意図しています。以下の資料に記載のあるシステム ブロック図とプロセッサの電源要件の表は、TPS6521815 PMIC を、i.MX の 6Solo、6DualLite の各プロセッサに接続するためのガイドとして使用できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション概要 | Powering the NXP i.MX 6Solo, 6DualLite with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/12/09 |