TIPA-050025
TPS65084 PMIC を使用する、Intel Braswell 向け電源デザイン
TIPA-050025
概要
この電源デザインでは、Intel Braswell プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。TPS65084x デバイスは、シングルチップ ソリューションのパワー マネージメント IC (PMIC) であり、Intel Braswell SoC に特化した設計を採用しています。これらの SoC のターゲットは、2S、3S、または 4S (4 個の直列) リチウムイオン バッテリ パックを使用する、NVDC (Narrow VDC)、または NVDC 以外の電源アーキテクチャを採用したタブレット、ウルトラブック、ノート PC です。このデバイスは、大電力かつ高効率のレール向けに 3 個のコントローラと 3 個のコンバータを搭載しています。シンク / ソース LDO (VTT)、3 個の LDO、3 個のロード スイッチは、パワーオン シーケンス ロジックで制御する方法を通じて、適切な電源レール、シーケンシング、保護を実現します。I2C インターフェイス経由で、組込みコントローラ (EC) または SoC を使用するシンプルな制御が可能です。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS65084x Design Guide | 2015年 8月 29日 |