TIPA-050055

TPS65910 を使用する、OMAPL137、OMAPL138、TMS320C674x 向け電源デザイン

TIPA-050055

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、OMAPL137、OMAPL138、TMS320C674x の各プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。このユーザー ガイドは、TPS65910 PMIC と TI OMAPL または TMS320C674x プロセッサ間の接続に関するリファレンスとして使用できます。

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ