TIPA-050058
TPS659039-Q1 を使用する、AM572、TDA2P、TDA2 向け電源デザイン
TIPA-050058
概要
この電源デザインは、DRA74x、DRA75x、TDA2x、または AM572x への電力供給向けに最適化されたパワー マネージメント IC (PMIC) を示しています。ユーザー ガイドは、TPS659039-Q1 PMIC とプロセッサ間の接続に関するガイドとして使用できます。このガイドでは、プラットフォームの接続のほか、電源オン、電源オフ、スリープ移行および終了の各シーケンスや、OTP 構成について解説しています。また、このユーザー ガイドには初期化ソフトウェアについての説明と、TPS659039-Q1 PMIC で開発を開始する方法についてのアドバイスも記載されています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS659039-Q1 — 車載対応、ARM Cortex-A15 プロセッサ向け、3.135V ~ 5.25V、7 個の降圧と 6 個の LDO を搭載した PMIC
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS659039-Q1 User’s Guide to Power DRA74x, DRA75x, TDA2x, and AM572x (Rev. C) | 2018年 5月 7日 |