TIPD104
10uA ~ 10mA、単一電源、高精度、ローサイド電流センシング・リファレンス・デザイン
TIPD104
概要
この リファレンス・デザインでは、10µA ~ 10mA の負荷電流を正確に検出できる、シングル電源の高精度下限側電流センシング・ソリューションの原理、部品セレクション、およびシミュレーションが提供されます。対応するリニア出力は 100mV ~ 4.9V です。従来のオペアンプもこのような用途に使用することはできますが、INA326 計測アンプでは差動測定が可能であるほか、PCB 寄生容量による誤差を最小限に抑えることができます。INA326 は、独自の内部回路トポロジによってリニア・レール・ツー・レール入出力動作が可能であるため、下限側電流センシングに使用できます。独自かつシンプルなゲイン・スイッチング・ネットワークを実装することで、幅広い負荷電流範囲を実現しています。
特長
- 10uA ~ 10mA の電流検出機能
- 0.1% 未満の誤差
- 100mV ~ 4.9V の出力
- シングル電源ソリューション
- 下限側測定
- 独自なゲイン・スイッチング・ネットワーク
- INA326 RRI/O 計測アンプの利用
このリファレンス・デザインの内容は以下のとおりです。
- 動作原理
- コンポーネントのセレクション
- TINA-TI シミュレーション
- 変更オプション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR148.PDF (186 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1