ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この TI Precision 検証済み設計では、デュアル電源の高精度全波整流器の原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。この設計は幅広い電源範囲(最大 ±18V)で機能するため、さまざまな入力信号の全波整流を行うことができます。この実装は、周波数が最大 50kHz である場合は 20Vpp の入力信号、および周波数が最大 1kHz である場合は 50mVpp という小さい信号に対する限られた歪で動作します。この回路は正および負の両方の極性をもつ入力信号の絶対値を数量化する必要があるアプリケーションで使用できます。OPA2211 は優れた雑音性能と歪性能を実現できるため、高精度のアプリケーションに理想的です。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト