TIPD142

DAC サンプルおよびホールド・グリッチ低減、リファレンス・デザイン

概要

DAC R-2R architectures display great performance in regards to noise and accuracy, but at a cost of large glitch area. This design focuses on the reduction of major-carry glitches that occur from code specific transitions in DAC R-2R architectures. This design reduces this glitch area, making it suitable for glitch-sensitive applications such as waveform generation.

特長
  • 18-bit, 0-5 V output
  • R-2R DAC with S&H Glitch Reduction Circuitry
  • <0.015 %FSR total unadjusted error
  • <2 LSB INL

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRGT2.PDF (57 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC212.ZIP (1399 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGT3.PDF (23 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC9881高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS12A451512V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用アナログ・スイッチ (アクティブ・ロー)

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2192e-trim 機能搭載、36V、高精度、RRIO、低オフセット電圧、低入力バイアス電流のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Sample & Hold Glitch Reduction for Precision Outputs Design Guide 2013年 12月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ