TIPD157
単電源、ユニポーラ、マルチプライ DAC、リファレンス・デザイン
TIPD157
概要
This multiplying DAC (MDAC) reference design outputs unipolar voltages from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage. This design removes the need for a negative supply rail by applying a bias voltage to the output transimpedance stage.
特長
- TI Designs - Precision: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance.
- 12-bit, 0-2.5 V output
- Multiplying DAC with single supply
- <0.1 %FSR total unadjusted error
- 1 LSB INL
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCZ1.PDF (160 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1