TIPD159
電圧モード、マルチプライ DAC リファレンス・デザイン
TIPD159
概要
This multiplying DAC (MDAC) circuit creates a unipolar voltage output from 0 V to 2.5 V. This design does not require dual supplies to realize a unipolar, positive output voltage as with typical MDAC circuits. This design removes the need for a negative rail by using the MDAC in “reverse” to form a binary weighted voltage divider.
特長
- 12-bit, 0-2.5 V output
- Multiplying DAC with single supply
- <0.1 %FSR total unadjusted error
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH28.PDF (107 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1