TIPD164

Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design

概要

精度検証されているこのリファレンス・デザインは、産業用電圧、電流、および温度センサ向けのアナログ入力モジュールを実現します。産業用出力の場合、可能な入力レンジには4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、+/-25mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V、+/-5V、+/-10V が含まれます。この設計は、+5V デルタ-シグマ ADC 用として大きな産業用出力を適切な入力レンジに変換するコンディショニングおよびレベル・シフト回路を内蔵しています。ADC は全動作温度範囲で RTD および熱電対センサから情報を直接捕捉するための特長を備えています。

特長
  • 理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表 (BOM)、性能測定結果が含まれる
  • 電圧入力範囲:+/-10V、0 ~ 10V、+/-5V、0 ~ 5V 
  • 電流入力範囲:+/-24mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA 
  • 3 線式 RTD の温度範囲:-200 ~ 850°C 
  • 熱電対範囲:-210 ~ 1190°C 
  • 熱電対冷接点補償範囲:0 ~ 50°C 
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC825.ZIP (1022 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC86.PDF (319 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC87.PDF (72 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS1248高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF
Precision ADCs

ADS1262ファクトリ・オートメーション向け、PGA と電圧リファレンス搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF
Precision ADCs

ADS1263ファクトリ・オートメーション向け、PGA と VREF と補助 ADC 搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF
差動アンプ

INA159高速、高精度、ゲイン 0.2、レベル・シフト機能搭載、差動アンプ

データシート: PDF
計測アンプ

INA826高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors 2014年 8月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ