TIPD170
ブリッジ構成の単電源ストレン・ゲージ、リファレンス・デザイン
TIPD170
概要
This strain gauge reference design accurately measures the resistance of a strain gauge by being placed in a bridge configuration. The differential voltage of the bridge produced by variation in strain gauge resistance is amplified using the INA333. The bridge excitation voltage and INA333 reference voltage is supplied using the REF5025.
特長
- Measured Uncalibrated Error = 0.953 %
- Measured Calibrated Error = 0.0154 %
- 5 V Single Supply
- Output : 225 mV to 4.72 V
- 2.5 V Reference Voltage
- This strain gauge reference design includes theory, complete error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with theory, calculations, and simulation
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ69.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1