TIPD181
単電源、エレクトレット・マイクロフォン・プリアンプ、リファレンス・デザイン
TIPD181
概要
This TI Precision design details the design process for a preamplifier to be used with electret microphone capsules. It explains the basic construction and operation of an electret microphone and uses an OPA172 to amplify the output of the microphone to common analog line level voltages.
特長
- TI Precision Designs: Verified Design
- Designed for a single 9V battery power supply
- ~2mA supply current
- 68dB SNR with Microphone
- This design is tested and includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCZ9.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1