TIPD189
電圧出力オーディオ DAC 用のヘッドフォン・アンプ リファレンス・デザイン
TIPD189
概要
This reference design details a high-fidelity headphone amplifier circuit suitable for portable applications, such as smartphones and tablets. It uses an operational amplifier (op amp) with low power consumption and a very small package to convert a differential output voltage to a single-ended signal suitable for headphones. The design achieves -110.2dB THD+N at >50mW of output power into 32Ω headphones.
特長
- Low power consumption (1.6mA/Ch) to maximize battery life
- Extremely small solution size for space-constrained designs
- >50mW output power (32Ω), suitable for a range of headphones
- -106.7dB THD+N (1kHz, 10mW, 32Ω) for exceptional audio quality
- 31mΩ output impedance
- Stable into most headphones without series resistance
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIK6.PDF (110 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1