TIPD192
高精度、高速セトリング、±10V アナログ電圧出力のリファレンス・デザイン
TIPD192
概要
This circuit performs the function of producing a ±10V voltage output where both a high level of accuracy and a fast update rate are desired. This is achieved by combining the fast settling time and precision of a 16-bit unbuffered R-2R DAC (DAC8832) and the low input offset voltage and fast slew rate of two output amplifier stages (OPA2192). The circuit provides an analog output voltage useful for precisely tuning feedback circuits as well as driving off-board components.
特長
- ±10 V output range
- Less than 0.1% TUE FSR
- Output settles in less than 5 µs to ±2 LSBs
- Less than 0.5 LSBs of flicker noise
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPX0.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design | 2015年 5月 1日 |