TIPD193
計測アンプと電流リファレンスを使用した RTD から電圧へのリファレンス・デザイン
TIPD193
概要
This reference design translates resistance temperature detectors (RTD) resistance to a voltage level convenient for an ADC input. A precision current reference provides excitation and an instrumentation amplifier scales the signal. The design also uses a three wire RTD configuration to minimize errors due to wiring resistance.
特長
- Converts RTD resistance to voltage
- 0 to 5V output across temperature range
- Eliminates lead resistance error
- Adjustable set with discrete resistors
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF13.PDF (203 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1