TIPD197

ソフトウェア・ペースメーカ検知、リファレンス・デザイン

概要

この回路は ADS129x 上で統合 PACE_OUT バッファから出力された心電計(ECG)信号のコンディショニングとデジタル化を行い、心臓ペースメーカーのアーチファクトを検出します。シグナル・コンディショナと高速 SAR(逐次比較型)ADC の入力ドライバとして動作するオペアンプを搭載しています。

特長
  • ADS129x との組み合わせにより、最小 2mV、最短 0.5ms のペースメーカー・パルスを検出可能
  • 小フットプリント
  • フレキシブルなフロント・エンド・ゲインとサンプル・レート
  • テスト済みで、理論、コンポーネント選択、シミュレーション、PCB 設計、測定の詳細が付属
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB75.PDF (1285 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJ15.PDF (181 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDCAP1.ZIP (795 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ16.PDF (193 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS7042SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1194ECG 向け、低消費電力、4 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1196低消費電力、6 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド、ECG 用

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1198心電計(ECG)/脳波計(EEG)測定用、低ノイズ、8 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1294ECG フロント・エンド統合 4 チャネル 24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1294RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 4 チャネル・フロント・エンド

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1296ECG フロント・エンド統合 6 チャネル 24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1296RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 6 チャネル・フロント・エンド

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1298ECG (心電図) フロント・エンド内蔵、8 チャネル、24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1298RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 8 チャネル・フロント・エンド

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Software Pacemaker Detection Design Guide 2015年 12月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ