TL1963A-33EVM

TL1963A-33EVM 評価モジュール

TL1963A-33EVM

購入

概要

The TL1963A-33EVM facilitates evaluation of the TL1963A-33 1.5A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.

特長
  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • High Ripple Rejection: 68 dB
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10-µFarad Output Capacitor
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL1963A 逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1.5A、20V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TL1963A-33EVM — TL1963A-33EVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TL1963A-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TL1963EVM-384 (Rev. A) 2008年 10月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ