TLC59116EVM-SW

TLC59116 評価モジュール用ソフトウェア

TLC59116EVM-SW

ダウンロード

概要

The TLC59116EVM-SW software provides a software interface for the TLC59116 EVM boards. Use this software to change the TLC59116 IC internal registers via the USB Interface Adapter and also to control the LED Display connected to the EVM.

機能

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it is not already installed, but it might require a restart of your system).
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter

ダウンロード

不明

TLC59116EVM-SW TLC59116 評価モジュール用ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

RGB LED ドライバ
TLC59116 16 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御の定電流 LED シンク・ドライバ TLC59116F 16 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御、LED ドライバ
評価ボード
TLC59116EVM-390 16 チャネル LED ドライバの評価基板 TLC59116FEVM-571 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

TLC59116EVM-SW TLC59116 評価モジュール用ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
RGB LED ドライバ
TLC59116 16 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御の定電流 LED シンク・ドライバ TLC59116F 16 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御、LED ドライバ
評価ボード
TLC59116EVM-390 16 チャネル LED ドライバの評価基板 TLC59116FEVM-571 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ