TLC5929EVM-118

TLC5929EVM-118 評価モジュール

TLC5929EVM-118

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TLC5929EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC59282 16-Channel Constant Current LED Driver with 7-Bit Global Brightness Control, Power-Save Mode, and Full Self-Diagnosis for LED Lamp. The TLC5929 is capable of driving up to 35mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must also be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LEDs can be connected to the EVM via the output connector.

特長
  • EVM PCB assembled with TLC5929 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, and 30mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
LED ディスプレイ ドライバ
TLC5929 7 ビット グローバル輝度制御機能とパワー セーブ機能とフル診断機能搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC5929EVM-118 — TLC5929EVM-118 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLC5929EVM-118 TLC5929EVM-118 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TLC5929, 16-Channel LED Driver 2012/07/02
証明書 TLC5929EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。