TLK10002EVM
TLK10002EVM 評価モジュール
TLK10002EVM
概要
Motherboard evaluation module for TLK10002.
特長
- TLK10002EVM Motherboard Features
- Dual Channel 0.5Gbps to 10Gbps Multi-Rate Serdes
- Supports evaluation of high-speed signals, which are accessible via SMA connectors or an optionally-installed optical module
- MDIO interface easily controlled via USB port using a graphical user interface
- Runs from a single 5V power supply
- Voltage monitoring circuits with LED indicators ease circuit debugging
- Rogers material used in PCB construction to ensure signal integrity
- Control signals are easily accessible via GUI or shunts on header blocks to facilitate rapid prototyping
CD-ROM
CD-ROM
その他のインターフェイス
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLLC422 — TLK10002 EVM GUI
SLLC422 — TLK10002 EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 05 5 2011
製品
その他のインターフェイス
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc422 or www.ti.com/lit/xx/sllc422/sllc422.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC422. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TLK10002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TLK10002 10-Gbps, Dual-Channel, Multi-Rate Transceiver データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 7月 28日 | |||
ユーザー・ガイド | TLK10002 Dual-Channel, 10-Gbps, Multi-Rate Transceiver EVM | 2011年 5月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLK10002 Dual-Chnl, 10-Gbps, Multi-Rate Transceiver EVM Graphical User Interface | 2011年 5月 7日 |