TLK10081EVM
TLK10081EVM - マザーボード評価モジュール、10Gbps マルチレート冗長リンク・アグリゲータ用
TLK10081EVM
概要
This motherboard evaluation board for TLK10081 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. The EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the device by showing some device configurations and test modes. In addition, design, layout and schematic information is provided. Use the information in this guide to help the customer choose the optimal design methods and materials in designing a complete system.
特長
- Supports evaluation of high-speed signals, which are accessible via SMA connectors or an optionally-installed optical module
- MDIO interface easily controlled via USB port using a graphical user interface
- Runs from a single 5V power supply
- Voltage monitoring circuits with LED indicators ease circuit debugging
- Control signals are easily accessible via GUI or shunts on header blocks to facilitate rapid prototyping
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLLC440 — TLK10022/81 EVM GUI Software
SLLC440 — TLK10022/81 EVM GUI Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 07 11 2013
製品
その他のインターフェイス
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc440 or www.ti.com/lit/xx/sllc440/sllc440.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC440. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TLK10081EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TLK10022 and TLK10081 Multi-Rate Lane Aggregator EVM GUI User's Guide | 2013年 11月 8日 | ||||
データシート | 10Gbps 1-8 Channel Multi-Rate Serial Link Aggregator データシート | 2013年 11月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLK10022 and TLK10081 EVM User's Guide | 2013年 11月 8日 |