TLV320AIC3212EVM-U

TLV320AIC3212 評価モジュール

TLV320AIC3212EVM-U

購入

概要

The TLV320AIC3212EVM-U is a complete evaluation module for the TLV320AIC3212 Audio Codec, which is a Low Power Stereo Codec, Integrated Class-D Speakers, Earpiece Driver and DirectPath™ Stereo Headphone Outputs. With three audio serial interfaces, the AIC3212 also allows for multiple connections to other devices, such as application, Bluetooth, or baseband processors.

There are several ways to users to learn, evaluate, and control the TLV320AIC3262First, the AIC3262 Codec Control is an intuitive, block-diagram-based software for to control the various analog options available within the TLV320AIC3262.

Second, the AIC3262 embeds two powerful DSP engines, called miniDSP. The software development for TLV320AIC3262 is supported through TI's comprehensive PurePath™ Studio Development Environment. PurePath ™ is a powerful, easy-to-use tool designed to simplify and accelerate software development miniDSP audio platforms. The Graphical Development Environment (GDE) consists of a library of common audio components that can be dragged-and-dropped into an audio signal flow and graphically connected together. The miniDSP code can then be assembled from this graphical audio signal flow. A complete process flow can be created in as little as 5 minutes. Complete system tuning can be done in a matter of hours. The user can select from hundreds of audio and voice components, examples such as noise and echo cancellation, multi-band DRC, bass boost, AGC, and many more.

The TLV320AIC3262EVM-U is quickly operational with one USB cable connected to a PC. The USB connection provides power, I2C/SPI control and streaming audio data to TLV320AIC3262 audio codec through TAS1020B, an on-board USB microcontroller.

特長
  • Full-featured evaluation board for TLV320AIC3212 stereo audio codec
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Various types of input and output connectors provide easy access to all input and output digital signals
  • On-board SRC4392 provides audio interface for optical input, optical output as well as an option for sample rate conversion
  • Powerful clock generation scheme provides a large variety of input clock frequencies for TLV320AIC3212
  • Sufficient connection for all Audio Serial Interfaces for quick connection to other circuits or devices
  • オーディオ・コーデック
    TLV320AIC3212 Class-D スピーカとイヤーピース ドライバと DirectPath™ 内蔵、低消費電力、ステレオ コーデック
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TLV320AIC3212EVM-U — TLV320AIC3212 評価モジュール

    TI.com で取り扱いなし
    サポート・ソフトウェア

    SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SLAC563 Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.0B
    リリース日: 11 2 2014

    チェックサム
    ハードウェア開発
    評価ボード
    PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価モジュール TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3204EVM-K TLV320AIC3204EVM-K Evaluation Module TLV320AIC3206EVM-U TLV320AIC3206EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3212EVM-U TLV320AIC3212 評価モジュール TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価モジュール TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価モジュール TLV320AIC3263EVM-U TLV320AIC3263 評価モジュール TLV320DAC3100EVM-U TLV320DAC3100EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3203EVM-K TLV320DAC3203 評価モジュール TPA6130A2EVM TPA6130A2 評価基板 (EVM)

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac563 or www.ti.com/lit/xx/slac563b/slac563b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC563. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TLV320AIC3212EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3212 EVM User Guide 2012年 3月 15日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ