TLV320AIC3262EVM-U

TLV320AIC3262 評価モジュール

TLV320AIC3262EVM-U

購入

概要

The TLV320AIC3262EVM-U is a complete evaluation module for the TLV320AIC3262 Audio Codec, which is a Low Power Stereo Codec with 3rd generation miniDSP, Integrated Class-D Speakers, Earpiece Driver and DirectPath™ Stereo Headphone Outputs. With three audio serial interfaces, the AIC3262 also allows for multiple connections to other devices, such as application, Bluetooth, or baseband processors.

There are several ways to users to learn, evaluate, and control the TLV320AIC3262First, the AIC3262 Codec Control is an intuitive, block-diagram-based software for to control the various analog options available within the TLV320AIC3262.

Second, the AIC3262 embeds two powerful DSP engines, called miniDSP. The software development for TLV320AIC3262 is supported through TI's comprehensive PurePath™ Studio Development Environment. PurePath ™ is a powerful, easy-to-use tool designed to simplify and accelerate software development miniDSP audio platforms. The Graphical Development Environment (GDE) consists of a library of common audio components that can be dragged-and-dropped into an audio signal flow and graphically connected together. The miniDSP code can then be assembled from this graphical audio signal flow. A complete process flow can be created in as little as 5 minutes. Complete system tuning can be done in a matter of hours. The user can select from hundreds of audio and voice components, examples such as noise and echo cancellation, multi-band DRC, bass boost, AGC, and many more.

The TLV320AIC3262EVM-U is quickly operational with one USB cable connected to a PC. The USB connection provides power, I2C/SPI control and streaming audio data to TLV320AIC3262 audio codec through TAS1020B, an on-board USB microcontroller.

特長
  • Full-featured evaluation board for TLV320AIC3262 stereo audio codec
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Various types of input and output connectors provide easy access to all input and output digital signals
  • On-board SRC4392 provides audio interface for optical input, optical output as well as an option for sample rate conversion
  • Powerful clock generation scheme provides a large variety of input clock frequencies for TLV320AIC3262
  • Sufficient connection for all Audio Serial Interfaces for quick connection to other circuits or devices
  • オーディオ・コーデック
    TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ・コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

    ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

    Develop with TLV320AIC3262

    パッケージの表示

    このハードウェアのみ購入

    評価ボード

    TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 評価モジュール

    販売特約店から購入
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TLV320AIC3262EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3262EVM User Guide (Rev. A) 2012年 3月 9日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ