TLV320AIC32X6-DRIVERS

TLV320AIC32X6 コーデック・ファミリ向けの Linux ドライバ・サポート

TLV320AIC32X6-DRIVERS

ダウンロード

概要

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC32x6 デバイス・ファミリに対応する TI の各種低消費電力オーディオ・コーデックをサポートしています。これらのドライバには、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to Third Party」 (サード・パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux デバイス・ツリー・ドキュメント Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic32x4.txt

修正とコード拡張

このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかの方法でお問い合わせください。

1. 次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちら

または

2. TI の担当者にお問い合わせください。

ダウンロード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。