TLV320DAC32EVM

TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)

TLV320DAC32EVM

購入

概要

The TLV320DAC32EVM is an EVM manufactured in Texas Instruments modular EVM form factor. The modular form factor allows direct evaluation of the TLV320AIC32 mono-input/stereo-output audio codec. Audio data is communicated to the board using I²S bus. The modular EVM is also compatible with the 5-6KINTERFACE and HPA-MCUINTERFACE boards from Texas Instruments. Third party boards such as the HPA449 demonstration board from SoftBaugh, Inc. and the Speedy33 ™ from Hyperception, Inc.

特長
  • Full featured evaluation board to evaluate/test the TLV320AIC32 device
  • Build using TI's modular design to allow use of 5-6K DSP Interface Board
  • Communicates with the host processor through a standard SPI serial Interface
  • Includes an on-chip temperature sensor capable of 10°C resolution
  • Battery measurement circuit can measure battery up to 6 volts from the 2.7 volt power supply
オーディオ DAC
TLV320DAC32 ステレオ 500W スピーカ・アンプ、ステレオ 18mW ヘッドホン・ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、ステレオ・オーディオ DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320DAC32EVM-PDK - User Guide 2006年 11月 14日
証明書 TLV320DAC32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ