TLV320DAC32EVM-PDK

TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード

TLV320DAC32EVM-PDK

購入

概要

The TLV320DAC32EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit for the test and evaluation of theTLV320DAC32EVM. The kit, which includes the TLV320DAC32EVM and a USB-based motherboard, can obtain power from the PCs USB port. Also included with the TLV320DAC32M-PDK is the evaluation software for use with a personal computer running Microsoft™ Windows operating system.

特長
  • A complete evaluation/demonstration kit for the TLV320DAC32EVM
  • The TLV320DAC32EVM-PDK can obtain power from terminals or the USB port
  • Power can be supplied with a 6VDC-10VAC/DC external wall supply (NOT INCLUDED)
  • LEDs on the USB-MOD Circuit Board indicates system power
  • Filtered audio outputs can be accessed on screw terminals J14 and J15
オーディオ DAC
TLV320DAC32 ステレオ 500W スピーカ・アンプ、ステレオ 18mW ヘッドホン・ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、ステレオ・オーディオ DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV320DAC32EVM-PDK — TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード

販売特約店から購入
ドライバまたはライブラリ

SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC521 USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 01 5 2012

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3007EVM-K TLV320AIC3007 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード TLV320AIC3101EVM-K TLV320AIC3101 の評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3104EVM-K TLV320AIC3104 の評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3105EVM-K TLV320AIC3105 の評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3106EVM-K TLV320AIC3106 低消費電力ステレオ・コーデックの評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3107EVM-K TLV320AIC3107 の評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3109EVM-K TLV320AIC3109-Q1 評価モジュール / USB マザーボード TLV320AIC34EVM-K TLV320AIC34 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード TLV320DAC32EVM-PDK TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac521 or www.ti.com/lit/xx/slac521/slac521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC521. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC119 — TLV320DAC32EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC119 TLV320DAC32EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 15 11 2006

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320DAC32EVM-PDK TLV320DAC32 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac119 or www.ti.com/lit/xx/slac119/slac119.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC119. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320DAC32EVM-PDK - User Guide 2006年 11月 14日
証明書 TLV320DAC32EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ