TLV62065EVM-719

評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用

TLV62065EVM-719

購入

概要

The TLV62065EVM-719 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62065 2.0-A step-down converter. The user’s guide document includes schematic diagrams, printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TLV62065EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TLV62065EVM-719 unless otherwise noted.

特長
  • Input voltage range: 2.9 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 2.0-A output current
  • Power Save mode / 3-MHz fixed PWM mode
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62065EVM-719 — 評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC347.ZIP (213 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62065EVM-719 User's Guide 2010年 12月 1日
証明書 TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TLV62065 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 × 2 WSON Package データシート (Rev. B) PDF | HTML 2015年 12月 23日
データシート 3MHz、2A 降圧型コンバータ 2x2 SON パッケージ データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2011年 4月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ