TLV62084AEVM-828
TLV62084 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータの評価モジュール
TLV62084AEVM-828
概要
The TLV62084AEVM-828 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62084A. The EVM converts a 2.7-V to 6-V input voltage to a regulated output voltage of 1.2V at up to 2A output current. The TLV62084A comes in a small 2.0 x 2.0 mm² SON package.
特長
- Input Voltage Range: 2.7V to 6V
- Output Current of 2A
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Output Discharge Function
- Power Good Output
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62084AEVM-828 — TLV62084A 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2