TLV62084EVM-828

TLV62084 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータの評価モジュール

TLV62084EVM-828

購入

概要

The TLV62084EVM-828 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62084. The EVM converts a 2.7-V to 6-V input voltage to a regulated output voltage of 1.2V at up to 2A output current. The TLV62084 comes in a small 2.0 x 2.0 mm² SON package.

特長
  • Input Voltage Range: 2.7V to 6V
  • Output Current of 2A
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Output Discharge Function
  • Power Good Output
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62084 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62084EVM-828 — TLV62084 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62084AEVM-828 Evaluation Module 2016年 9月 28日
証明書 TLV62084EVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ