TLV62085EVM-764
評価モジュール、3A 降圧コンバータ用、2X2mm パッケージ入
TLV62085EVM-764
概要
The TLV62085EVM-764 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TLV62085 achieves a total solution size of 62 mm².
特長
- 62 mm2 total solution size
- 3A Output Current
- Up to 6V Input Voltage Range
- 1.2V Output Voltage
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62085EVM-764 — 評価モジュール、3A 降圧コンバータ用、2X2mm パッケージ入
TLV62085EVM-764 — 評価モジュール、3A 降圧コンバータ用、2X2mm パッケージ入
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62085EVM-764 User's Guide | 2015/10/26 | |||
| 証明書 | TLV62085EVM-764 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |