TLV62095EVM-840
TLV62095 5.5V 入力、4A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール
TLV62095EVM-840
概要
The TLV62095EVM-840 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62095. The EVM converts a 2.5-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage of 1.8V at up to 4A output current. The TLV62095 comes in a small 3.0 x 3.0 mm² QFN package.
特長
- Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V
- Output Current of 4A
- Adjustable Soft Start
- Two Level Short Circuit Protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62095EVM-840 — TLV62095 5.5V 入力、4A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2