TLV62150EVM-505

TLV62150EVM-505 評価モジュール

TLV62150EVM-505

購入

概要

TLV62150 EVM は、TLV62150 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現します。低静止電流 (IQ) を実現しているこのソリューションが、バッテリ動作アプリケーションにとって最適という状況を強調します。

特長
  • 3V ~ 17V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
  • DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現
  • 19μA の低静止電流 (IQ) は、リチウムイオンまたは他のバッテリの動作時間延長に貢献
  • 2.5MHz の高いスイッチング周波数を採用した結果、小型インダクタを使用可能
  • イネーブル・ピンを活用すると、電源シーケンシングが可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62150 DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62150EVM-505 — TLV62150EVM-505 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 8日
証明書 TLV62150EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TLV62150x 4V~17V 1A、3×3 QFNパッケージ、降圧型コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 10月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ