TLV62565EVM-179

TLV62565EVM-179 評価基板

TLV62565EVM-179

購入

概要

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62565. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A.

特長
  • EVM Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • EVM Output Voltage: 1.8V
  • 1.5A Output Current
  • Enable or disabled by setting EN pin connection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62565 1.5A 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 高効率、降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TLV62565EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62565EVM-179 Evaluation Module 2013年 10月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ