TLV62566EVM-232
TLV62566EVM-232 1.5 A 高効率、降圧コンバータ評価モジュール
TLV62566EVM-232
概要
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62566. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVM, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVM.
特長
- EVM Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
- EVM Output Voltage: 1.8V
- 1.5A Output Current
- Power Good Indicator
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62566EVM-232 — TLV62566EVM-232 1.5 A 高効率、降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2