TLV62585EVM-824

TLV62585 3A、高効率降圧コンバータの評価モジュール

TLV62585EVM-824

購入

概要

TLV62585EVM-824 評価基板 (EVM) は、TLV62585RWT 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TLV62585RWT は 2 x 2 mm² の小型 QFN パッケージに封止済みです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)
  • 3A の出力電流
  • 最大 95% の効率
  • 動作時静止電流:35μA
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 少ない BOM (部品表) 点数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62585 2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62585EVM-824 — TLV62585 3A、高効率降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62585EVM-824 Evaluation Module 2017年 7月 14日
証明書 TLV62585EVM-824 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ