TLV70018EVM-503
TLV70018EVM-503 評価モジュール
TLV70018EVM-503
概要
The TLV70018EVM-503 facilitates evaluation of the TLV70018 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DCK (2.0 x 2.1mm SC70-5) package.
特長
- Low Cost
- Stable with 0.1µF Ceramic Output Cap
- Low Power IQ = 29µA
- 2% Accuracy
- Low Output Noise, 55mVRMS (No Bypass Cap Required)
- Low PSRR, 80dB @ 1kHz
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2