TLV7011-2-3-41EVM
TLV7011 マイクロパワー・コンパレータ DIP アダプタの評価モジュール
TLV7011-2-3-41EVM
概要
TLV7011-2-3-41EVM ボードはTLV7011の評価を容易にする DIP アダプタ・モジュールです。TLV70x1 ファミリは超小型リードレス DPW パッケージ(0.8mm 角)に封止されています。このアダプタ EVM ボードは TLV70x1 ファミリを標準的な 8 ピン DIP ピンアウトに変換します。また、この EVM はTLV7021、TLV7031、TLV7041の性能特性評価にも使用できます。
特長
- 広い電源電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
- 静止電流:5µA
- 短い伝搬遅延:260ns
- レール・ツー・レールの同相入力電圧
- 内部ヒステリシス(4mV)
- オーバードライブ入力についても位相反転なし
- 動作時周囲温度:-40℃ ~ 125℃
購入と開発の開始
評価ボード
TLV7011-2-3-41EVM — TLV7011 マイクロパワー・コンパレータ DIP アダプタの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV7011-2-3-41EVM User’s Guide | 2017年 4月 27日 | |||
アプリケーション概要 | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |||
データシート | TLV701x および TLV702x 小型、低消費電力、低電圧コンパレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 3月 23日 | |
データシート | TLV701x and TLV702x Small-Size, Low-Power, Low-Voltage Comparators データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2020年 3月 9日 | |||
証明書 | TLV7011-2-3-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |