TLV7163318PEVM-535

TLV7163318P デュアル低ドロップアウト・レギュレータ評価モジュール

TLV7163318PEVM-535

購入

概要

The Texas Instruments TLV7163318PEVM-535 is a fully assembled, stand alone evaluation module (EVM) which demonstrates the proper operation of a capacitor-free, dual, 150mA, low Iq low-dropout regulator for portable devices. The EVM contains a dual low-dropout regulator IC for positive fixed voltage regulation at 150mA, input and output capacitors for stable operation, and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low Iq of 35µA per Regulator
  • High PSRR 70dB at 1kHz
  • Stable with or without Output Capacitors
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated Vref for Each Output Minimizes Crosstalk
  • 1.2mm x 1.2mm SON-6 DPQ Package
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV716P イネーブル搭載、150mA、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P デュアル低ドロップアウト・レギュレータ評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TLV7163318PEVM-535 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV7163318PEVM-535 Evaluation Module 2013年 5月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ