TLV803EA29DPW-EVM
TLV803E DPW パッケージ封止、低消費電力、4 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC) の評価基板
TLV803EA29DPW-EVM
概要
TLV803EA29DPW 評価基板 (EVM) は、TLV803E デバイスの性能評価を意図した設計を採用しています。このデバイスは、DPW パッケージに封止済みの、4 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC です。TLV803E は最大 6V での動作を実現すると同時に、低静止電流を維持することができ、固定電圧のスレッショルド、固定のリセット遅延時間、手動リセットに対応しています。
TLV803EA29DPWEVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J5 に取り付けることでオープン・ドレイン出力版に対応できます。詳細については、TLV803E のデータシートをご覧ください。
特長
- パッケージ:4 ピン DPW SOT-23
- プログラマブル・リセット遅延
- 固定遅延
- オープン・ドレイン / プッシュ・プル出力トポロジ
- 手動のリセット
スーパーバイザとリセット IC
購入と開発の開始
評価ボード
TLV803EA29DPW-EVM — TLV803E evaluation module for low-power 4-pin voltage supervisor (reset IC) with DPW package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3