TLV9051DPWEVM

TLV9051DPWEVM:0.8mm x 0.8mm (X2SON) パッケージに封止済みの世界最小オペアンプ向けの評価基板

TLV9051DPWEVM

購入

概要

テキサス・インスツルメンツの TLV9051DPWEVM は TLV9051DPW デバイスの性能をテストするための評価モジュール (EVM) です。ボードは評価基板に実装された TLV9051DPW と共に届くため、ユーザーは希望する回路構成で受動部品を実装できます。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるため、技術者は設計コンセプトを迅速に評価および検証できます。TLV9051DPWEVM を採用すると、データシートから、評価に使用するシミュレーションまで、設計を速やかに前進させるために必要とされる信頼感と自信がもたらされます。

特長
  • 評価基板に実装された TLV9051DPW
  • 反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプの回路構成が利用可能
  • 評価基板にシルクスクリーンで回路図が描画されています
  • 入出力接続を利用できる複数のコネクタ・オプション:SMA、テスト・ポイント、およびワイヤ

TLV9051DPWEVM

4 position header strips (TS-104-G-A)

汎用オペアンプ
TLV9051 コスト最適化アプリケーション向け、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. TLV9051DPWEVM のご注文
  2. TLV9051DPWEVM user's guide (英語) を読む
  3. EVM の到着をお待ちの間に、PSpice for TI を使用してシミュレーションを実行
  4. 目的の回路構成 (差動アンプ、非反転アンプ、反転アンプ) に必要な受動部品を実装
  5. 入力コネクタと出力コネクタを実装

購入と開発の開始

評価ボード

TLV9051DPWEVM — TLV9051DPWEVM:0.8mm x 0.8mm (X2SON) パッケージに封止済みの世界最小オペアンプ向けの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV9051DPWEVM User's Guide 2020年 6月 15日
証明書 TLV9051DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ