TLVM13610EVM

TLVM13610 降圧レギュレータの評価基板

TLVM13610EVM

購入

概要

この評価基板 (EVM) を使用すると、使いやすい同期整流降圧モジュールである TLVM13610 を評価できます。このモジュールは、入力動作電圧範囲が 3V ~ 36V、出力電圧範囲が 1V ~ 9V、出力電流が最大 8A です。この評価基板 (EVM) は、このモジュールの電気的特性の評価に加えて、TLVM13610 の回路設計やレイアウトをエンド・ユーザー向けアプリケーションに実装する例として活用することもできます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 5V のデフォルト出力電圧
  • 1MHz のデフォルト・スイッチング周波数
  • 入力側に差動 EMI フィルタ搭載
  • 小型フットプリントのソリューションに適した PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13610 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 10V 出力、8A パワー・モジュール

購入と開発の開始

評価ボード

TLVM13610EVM — TLVM13610 降圧レギュレータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLVM13610EVM Buck Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2022年 1月 5日
証明書 TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ